Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Calitate fabricată în Japonia
Unde tradiția întâlnește inovația
De la Tokyo către întreaga lume: o moștenire de excelență.
Călătoria MISUMI a început în 1963, când a fost fondată la Tokyo sub numele MISUMI Shoji Co., Ltd. ca o mică companie comercială pentru componente industriale. Încă de la început, compania a adoptat filosofia japoneză monozukuri - fabricarea produselor cu angajament profund, măiestrie tehnică și mândrie.
Pe măsură ce nevoile clienților au evoluat, la fel a evoluat și MISUMI, extinzându-se de la distribuție la producție internă, cu accent pe ingineria de precizie. De la primele prototipuri la producția în serie la nivel global, fiecare pas este determinat de o mentalitate orientată spre perfecțiune. Această moștenire continuă și astăzi, asigurând că fiecare produs pe care îl livrăm poartă ADN-ul calității japoneze.
Japonia întâlnește Europa. Precizia unește.
La MISUMI, două lumi ale producției se întâlnesc. Atenția meticuloasă la detalii și gândirea pe termen lung, înrădăcinate în principiile japoneze, se aliniază perfect cu tradiția germană de precizie, eficiență și fiabilitate în inginerie. Această mentalitate comună, în care calitatea nu este niciodată compromisă, definește modul în care proiectăm, producem și livrăm fiecare componentă.
Combinând disciplina japoneză cu structura germană, MISUMI creează o propunere de valoare unică: piese de precizie fabricate cu toleranțe exacte, livrate cu o viteză și o consecvență de neegalat. Este mai mult decât un proces - este un parteneriat de filosofii, creat pentru a deservi cele mai exigente industrii din lume.
Rădăcini japoneze. Precizie germană. Un singur MISUMI.
MISUMI nu este doar un alt furnizor de componente. Suntem o combinație rară: un centru de producție și logistică cu sediul în Europa, care funcționează cu rigoarea, disciplina și orientarea pe termen lung ale filosofiei inginerești japoneze. În timp ce alții concurează pe preț, noi concurăm pe stabilitatea proceselor, flexibilitatea proiectării și fiabilitatea livrărilor.
Datorită ADN-ului nostru hibrid, deservim Europa cu precizia măiestriei japoneze și capacitatea de reacție a unui producător local. Rezultatul: componente care se integrează perfect în fluxul dvs. de lucru și ridică ștacheta pentru ceea ce ar trebui să însemne „standard”.
Peste 20 mil.de componente cu date |
Peste 800
de mărci |
99 %
livrări la |
Peste 12.000de angajați la |
Peste 20
de ani de existență |
Producție și distribuție fără întreruperi în toată Europa.
Cu MISUMI, beneficiați nu numai de măiestria japoneză de înaltă calitate, ci și de expertiza locală și capacitatea de reacție adaptate cerințelor pieței europene. Rețeaua noastră de producție și distribuție se întinde pe întreg continentul, asigurându-vă că componentele de mașini de înaltă calitate sunt întotdeauna la îndemâna dumneavoastră.
Ne mândrim cu livrarea rapidă și fiabilă, astfel încât proiectele dumneavoastră să nu sufere întârzieri inutile. Respectând cu strictețe standardele europene de calitate, fiecare piesă pe care o furnizăm - de la componente standard disponibile în stoc până la soluții complet personalizate - îndeplinește cele mai înalte standarde de durabilitate și performanță.
Parteneriate globale, soluții personalizate.
Cu un portofoliu de peste 800 de mărci de încredere din țări din întreaga lume, MISUMI oferă acces fără egal la o gamă vastă de componente de mașini de înaltă calitate. Fie că sunteți în căutarea unor produse standard sau a unor soluții foarte specializate, vă garantăm că veți găsi întotdeauna produsul perfect pentru cerințele dvs. unice.
Selecția noastră extinsă vă garantează că veți găsi exact ceea ce aveți nevoie, combinând diversitatea cu standardele de calitate constante care definesc marca noastră. Colaborați cu MISUMI pentru a beneficia de expertiza globală și de serviciile locale, indiferent de cât de individual este proiectul dumneavoastră.
V-a interesat acest subiect?

Abonați-vă la newsletter-ul nostru pentru a obține și mai multe informații, pentru a vă spori productivitatea și pentru a beneficia de reduceri exclusive.