Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • D (Post diameter)(mm)
  • L (L dimension)(mm)
      [40-140/10mm unități]
    • LC (Full length alteration)(mm)
        [40-200/0.5mm unități]
      • Type
      • CAD

      Guide posts for stripper plates / internal thread / oil grooves

      Cod piesă:

      S-au găsit. 12 candidați nedefiniți.
      Cantitate:

      Desen de ansamblu

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole

      D (Post diameter)

      (mm)

      L (L dimension)

      (mm)

      LC (Full length alteration)

      (mm)

      RoHS?Cantitate minimă per comandă
      8
      40 ~ 80
      -
      10
      1 bucăți
      8
      -
      40 ~ 120
      10
      1 bucăți
      10
      40 ~ 100
      -
      10
      1 bucăți
      10
      -
      40 ~ 150
      10
      1 bucăți
      13
      40 ~ 120
      -
      10
      1 bucăți
      13
      -
      40 ~ 180
      10
      1 bucăți
      16
      50 ~ 120
      -
      10
      1 bucăți
      16
      -
      40 ~ 200
      10
      1 bucăți
      20
      60 ~ 140
      -
      10
      1 bucăți
      20
      -
      40 ~ 200
      10
      1 bucăți
      25
      70 ~ 140
      -
      10
      1 bucăți
      25
      -
      40 ~ 200
      10
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă

      Informații detaliate