Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • D (Shaft diameter)(mm)
  • P (Tip diameter)(mm)
    [1.5-11.9/0.01mm unități]
  • P (PCX) tolerance
  • L (L dimension)(mm)
      [70-350/0.01mm unități]
    • N(mm)
        [15-330/1mm unități]
      • NV (Gas release groove position)(mm)
          [0.5-8/0.1mm unități]
        • PC (Tip diameter)(mm)
            [1.42-11.99/0.01mm unități]
          • When PC=P, PCX is applied
          • CAD

          Ejector pins / head shape selectable / EN 1.3343 Equiv. / stepped / gas venting / tip with annular groove / dimensions Configurable

          Cod piesă:

          S-au găsit. 120 candidați nedefiniți.
          Cantitate:

          Desen de ansamblu

          Lista codurilor de piese

          Număr de articole
          Cod piesă

          Head thickness

          D (Shaft diameter)

          (mm)

          P (Tip diameter)

          (mm)

          P (PCX) tolerance

          L (L dimension)

          (mm)

          N

          (mm)

          NV (Gas release groove position)

          (mm)

          PC (Tip diameter)

          (mm)

          When PC=P, PCX is applied

          RoHS?Cantitate minimă per comandă
          4mm(T4)
          1.6
          1.5
          0/-0.005
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 1.59
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          1.6
          1.5
          0/-0.005
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          1.7
          1.5 ~ 1.6
          0/-0.005
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 1.69
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          1.7
          1.5 ~ 1.6
          0/-0.005
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          1.8
          1.5 ~ 1.7
          0/-0.005
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 1.79
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          1.8
          1.5 ~ 1.7
          0/-0.005
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          1.9
          1.5 ~ 1.8
          0/-0.005
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 1.89
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          1.9
          1.5 ~ 1.8
          0/-0.005
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          2
          1.5 ~ 1.9
          0/-0.005
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 1.99
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          2
          1.5 ~ 1.9
          0/-0.005
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          2.5
          1.5 ~ 2.4
          0/-0.005
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 2.49
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          2.5
          1.5 ~ 2.4
          0/-0.005
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          3
          1.5 ~ 2.9
          0/-0.005
          70 ~ 300
          15 ~ 280
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 2.99
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          3
          1.5 ~ 2.9
          0/-0.005
          70 ~ 300
          15 ~ 280
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          3.5
          1.5 ~ 3.4
          0/-0.005
          70 ~ 300
          15 ~ 280
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 3.49
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          3.5
          1.5 ~ 3.4
          0/-0.005
          70 ~ 300
          15 ~ 280
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          4
          1.5 ~ 3.9
          0/-0.005
          70 ~ 300
          15 ~ 280
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 3.99
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          4
          1.5 ~ 3.9
          0/-0.005
          70 ~ 300
          15 ~ 280
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          4.5
          2.5 ~ 4.4
          0/-0.005
          70 ~ 300
          15 ~ 280
          0.5 ~ 8
          2.42 ~ 4.39
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          4.5
          2.5 ~ 4.4
          0/-0.005
          70 ~ 300
          15 ~ 280
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          5
          3 ~ 4.9
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          2.92 ~ 4.99
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          5
          3 ~ 4.9
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          5.5
          3.5 ~ 5.4
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          3.42 ~ 5.49
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          5.5
          3.5 ~ 5.4
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          6
          4 ~ 5.9
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          3.92 ~ 5.99
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          6
          4 ~ 5.9
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          6.5
          4.5 ~ 6.4
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          4.42 ~ 6.49
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          6.5
          4.5 ~ 6.4
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          7
          4.9 ~ 6.9
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          4.82 ~ 6.99
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          7
          4.9 ~ 6.9
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          8
          5.9 ~ 7.9
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          5.82 ~ 7.99
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          8
          5.9 ~ 7.9
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          9
          6.9 ~ 8.9
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          6.82 ~ 8.99
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          9
          6.9 ~ 8.9
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          10
          7.9 ~ 9.9
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          7.82 ~ 9.99
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          10
          7.9 ~ 9.9
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          12
          8.9 ~ 11.9
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 300
          0.5 ~ 8
          8.82 ~ 11.99
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          12
          8.9 ~ 11.9
          0/-0.005
          70 ~ 350
          15 ~ 300
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          1.6
          1.5
          -0.01/-0.02
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 1.57
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          1.6
          1.5
          -0.01/-0.02
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          1.7
          1.5 ~ 1.6
          -0.01/-0.02
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 1.67
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          1.7
          1.5 ~ 1.6
          -0.01/-0.02
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          1.8
          1.5 ~ 1.7
          -0.01/-0.02
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 1.77
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          1.8
          1.5 ~ 1.7
          -0.01/-0.02
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          1.9
          1.5 ~ 1.8
          -0.01/-0.02
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 1.87
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          1.9
          1.5 ~ 1.8
          -0.01/-0.02
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          2
          1.5 ~ 1.9
          -0.01/-0.02
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 1.97
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          2
          1.5 ~ 1.9
          -0.01/-0.02
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          2.5
          1.5 ~ 2.4
          -0.01/-0.02
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 2.47
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          2.5
          1.5 ~ 2.4
          -0.01/-0.02
          70 ~ 250
          15 ~ 235
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          3
          1.5 ~ 2.9
          -0.01/-0.02
          70 ~ 300
          15 ~ 280
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 2.97
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          3
          1.5 ~ 2.9
          -0.01/-0.02
          70 ~ 300
          15 ~ 280
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          3.5
          1.5 ~ 3.4
          -0.01/-0.02
          70 ~ 300
          15 ~ 280
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 3.47
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          3.5
          1.5 ~ 3.4
          -0.01/-0.02
          70 ~ 300
          15 ~ 280
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          4
          1.5 ~ 3.9
          -0.01/-0.02
          70 ~ 300
          15 ~ 280
          0.5 ~ 8
          1.42 ~ 3.97
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          4
          1.5 ~ 3.9
          -0.01/-0.02
          70 ~ 300
          15 ~ 280
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          4.5
          2.5 ~ 4.4
          -0.01/-0.02
          70 ~ 300
          15 ~ 280
          0.5 ~ 8
          2.42 ~ 4.37
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          4.5
          2.5 ~ 4.4
          -0.01/-0.02
          70 ~ 300
          15 ~ 280
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          5
          3 ~ 4.9
          -0.01/-0.02
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          2.92 ~ 4.97
          -
          10
          1 bucăți
          4mm(T4)
          5
          3 ~ 4.9
          -0.01/-0.02
          70 ~ 350
          15 ~ 330
          0.5 ~ 8
          -
          PCX
          10
          1 bucăți
          Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
          Dată de expediere standard
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă

          Informații detaliate