Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Tip shape
  • D (Outer diameter)(mm)
  • A (Secondary sprue angle)(°)
  • B (Length excluding the lengths of head and tip)(mm)
      [3-50/0.01mm unități]
    • L (L dimension)(mm)
        [6-60/0.01mm unități]
      • P (Tip diameter)(mm)
      • CAD

      Sprue bushes / with head / nickel alloy / sprue standard / dimension B configurable / tip shape selectable

      Cod piesă:

      S-au găsit. 14 candidați nedefiniți.
      Cantitate:

      Desen de ansamblu

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole

      Material

      Tip shape

      D (Outer diameter)

      (mm)

      A (Secondary sprue angle)

      (°)

      B (Length excluding the lengths of head and tip)

      (mm)

      C (Tip length)

      (mm)

      L (L dimension)

      (mm)

      P (Tip diameter)

      (mm)

      R (Tip R)

      (mm)

      S (Tip angle)

      (°)

      V (Tip diameter)

      (mm)

      RoHS?Cantitate minimă per comandă
      Electroforming (Standard)
      2A
      2
      1 ~ 3
      3 ~ 5
      -
      6 ~ 20
      0.3 ~ 0.4
      -
      -
      -
      10
      1 bucăți
      Electroforming (Standard)
      2A
      2.5
      1 ~ 3
      4 ~ 6
      -
      8 ~ 25
      0.3 ~ 0.5
      -
      -
      -
      10
      1 bucăți
      Electroforming (Standard)
      2A
      3
      1 ~ 3
      5 ~ 9
      -
      10 ~ 40
      0.5 ~ 0.9
      -
      -
      -
      10
      1 bucăți
      Electroforming (Standard)
      2A
      4
      1 ~ 3
      5 ~ 30
      -
      10 ~ 40
      0.6 ~ 1.2
      -
      -
      -
      10
      1 bucăți
      Electroforming (Standard)
      2A
      5
      1 ~ 3
      5 ~ 35
      -
      15 ~ 60
      0.8 ~ 1.5
      -
      -
      -
      10
      1 bucăți
      Electroforming (Standard)
      2A
      6
      1 ~ 3
      5 ~ 50
      -
      15 ~ 60
      1 ~ 1.8
      -
      -
      -
      10
      1 bucăți
      Electroforming (Standard)
      2A
      8
      1 ~ 3
      5 ~ 50
      -
      15 ~ 60
      1.2 ~ 2
      -
      -
      -
      10
      1 bucăți
      Electroforming (High hardness)
      2A
      2
      1 ~ 3
      3 ~ 5
      -
      6 ~ 20
      0.3 ~ 0.4
      -
      -
      -
      10
      1 bucăți
      Electroforming (High hardness)
      2A
      2.5
      1 ~ 3
      4 ~ 6
      -
      8 ~ 25
      0.3 ~ 0.5
      -
      -
      -
      10
      1 bucăți
      Electroforming (High hardness)
      2A
      3
      1 ~ 3
      5 ~ 9
      -
      10 ~ 40
      0.5 ~ 0.9
      -
      -
      -
      10
      1 bucăți
      Electroforming (High hardness)
      2A
      4
      1 ~ 3
      5 ~ 30
      -
      10 ~ 40
      0.6 ~ 1.2
      -
      -
      -
      10
      1 bucăți
      Electroforming (High hardness)
      2A
      5
      1 ~ 3
      5 ~ 35
      -
      15 ~ 60
      0.8 ~ 1.5
      -
      -
      -
      10
      1 bucăți
      Electroforming (High hardness)
      2A
      6
      1 ~ 3
      5 ~ 50
      -
      15 ~ 60
      1 ~ 1.6
      -
      -
      -
      10
      1 bucăți
      Electroforming (High hardness)
      2A
      8
      1 ~ 3
      5 ~ 50
      -
      15 ~ 60
      1.2 ~ 1.6
      -
      -
      -
      10
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă
      -
      ( - )
      Ofertă

      Informații detaliate