Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Head thickness
    • Shaft diameter tolerance
    • D/P (Shaft diameter)(mm)
      [7-13.99/0.01mm unități]
    • V (Hole diameter)(mm)
        [2-12.2/0.01mm unități]
      • Concentricity between the hole and shaft diameters
      • Boring method
      • Inner dia. tolerance
      • L (L dimension)(mm)
          [40-250/0.01mm unități]
        • S (V hole diameter length)(mm)
            [1-25/0.5mm unități]
          • CAD

          Ejector sleeves / steel / low wall thickness / length configurable / concentricity 0.005

          Cod piesă:

          S-au găsit. 14 candidați nedefiniți.
          Cantitate:

          Desen de ansamblu

          Lista codurilor de piese

          Număr de articole

          Head thickness

          Shaft diameter tolerance

          D/P (Shaft diameter)

          (mm)

          V (Hole diameter)

          (mm)

          Concentricity between the hole and shaft diameters

          Boring method

          Inner dia. tolerance

          Shaft diameter designation method

          L (L dimension)

          (mm)

          S (V hole diameter length)

          (mm)

          RoHS?Cantitate minimă per comandă
          8mm(JIS)
          0/-0.005
          8
          2 ~ 6.2
          ◎0.005
          Grinding
          +0.005/0
          Shaft diameter selection
          40 ~ 250
          1 ~ 18.5
          10
          1 bucăți
          8mm(JIS)
          0/-0.005
          9
          2 ~ 7.2
          ◎0.005
          Grinding
          +0.005/0
          Shaft diameter selection
          40 ~ 250
          1 ~ 21.5
          10
          1 bucăți
          8mm(JIS)
          0/-0.005
          10
          2 ~ 8.2
          ◎0.005
          Grinding
          +0.005/0
          Shaft diameter selection
          40 ~ 250
          1 ~ 24.5
          10
          1 bucăți
          8mm(JIS)
          0/-0.005
          11
          2 ~ 9.2
          ◎0.005
          Grinding
          +0.005/0
          Shaft diameter selection
          40 ~ 250
          1 ~ 25
          10
          1 bucăți
          8mm(JIS)
          0/-0.005
          12
          2 ~ 10.2
          ◎0.005
          Grinding
          +0.005/0
          Shaft diameter selection
          40 ~ 250
          1 ~ 25
          10
          1 bucăți
          8mm(JIS)
          0/-0.005
          13
          2 ~ 11.2
          ◎0.005
          Grinding
          +0.005/0
          Shaft diameter selection
          40 ~ 250
          1 ~ 25
          10
          1 bucăți
          8mm(JIS)
          0/-0.005
          14
          2 ~ 12.2
          ◎0.005
          Grinding
          +0.005/0
          Shaft diameter selection
          40 ~ 250
          1 ~ 25
          10
          1 bucăți
          8mm(JIS)
          0/-0.005
          7 ~ 7.99
          2 ~ 6.19
          ◎0.005
          Grinding
          +0.005/0
          Shaft diameter 0.01mm increments
          40 ~ 250
          1 ~ 23.5
          10
          1 bucăți
          8mm(JIS)
          0/-0.005
          8 ~ 8.99
          2 ~ 7.19
          ◎0.005
          Grinding
          +0.005/0
          Shaft diameter 0.01mm increments
          40 ~ 250
          1 ~ 25
          10
          1 bucăți
          8mm(JIS)
          0/-0.005
          9 ~ 9.99
          2 ~ 8.19
          ◎0.005
          Grinding
          +0.005/0
          Shaft diameter 0.01mm increments
          40 ~ 250
          1 ~ 25
          10
          1 bucăți
          8mm(JIS)
          0/-0.005
          10 ~ 10.99
          2 ~ 9.19
          ◎0.005
          Grinding
          +0.005/0
          Shaft diameter 0.01mm increments
          40 ~ 250
          1 ~ 25
          10
          1 bucăți
          8mm(JIS)
          0/-0.005
          11 ~ 11.99
          2 ~ 10.19
          ◎0.005
          Grinding
          +0.005/0
          Shaft diameter 0.01mm increments
          40 ~ 250
          1 ~ 25
          10
          1 bucăți
          8mm(JIS)
          0/-0.005
          12 ~ 12.99
          2 ~ 11.19
          ◎0.005
          Grinding
          +0.005/0
          Shaft diameter 0.01mm increments
          40 ~ 250
          1 ~ 25
          10
          1 bucăți
          8mm(JIS)
          0/-0.005
          13 ~ 13.99
          2 ~ 12.19
          ◎0.005
          Grinding
          +0.005/0
          Shaft diameter 0.01mm increments
          40 ~ 250
          1 ~ 25
          10
          1 bucăți
          Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
          Dată de expediere standard
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă

          Informații detaliate