Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread Nominal M
  • Material
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Foot Jack Bolt, Tip SR Hexagonally Chamfered Type (FJKCS16)

Cod piesă:

FJKCS16
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Foot Jack Bolts/Radiused Tip/Hex Head:Related Image
Coarse

TypeMaterialHardness
(Tip Induction Hardened)
Surface Treatment
L FixedL Selectable
FJKCFJKCFEN 1.1191 Equiv.-Trivalent Chromate
FJKCS-EN 1.4301 Equiv.--

Specifications

Part Number-L
FJKB12
FJKCF16

-

80
■Tip SR Hex Chamfered Type
Part NumberABdSR(e)TLoad Capacity
(kN)
Mass (g)
TypeM (xP)
FJKC
FJKCF
FJKCS
(Stainless Steel)
12 (x1.75)8198821.9107.1100
16 (x2.0)1024131427.7139.8200
20 (x2.5)1330151634.61621.0300
■L Fixed Type
Part NumberLUnit Price
TypeM (xP)FJKCFJKCS
FJKC
FJKCS
(Stainless Steel)
12 (x1.75)136  
16 (x2.0)  
20 (x2.5)  
■L Selectable Type
Part NumberLUnit Price
TypeM (xP)
FJKCF12 (x1.75)6080100  
16 (x2.0) 80100120 
20 (x2.5)  100120 

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
FJKCS16

Thread Nominal M

Overall Length L

(mm)

Material

Surface Treatment

RoHS?Cantitate minimă per comandă
16
-
EN 1.4301 Equiv.
-
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
7.43 €
( 8.84 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

This bolt for assembly adjustment can be combined with a mounting plate.

Codul de piesă a fost confirmat