Înregistrați-vă
Confirmat
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

6 Series / Three-Sided Extrusion End Caps for Corners

Cod piesă:

HFCK6-3030-B
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

6 Series/Three-Sided Extrusion End Caps for Corners:Related Image

Material: Polyamide

Specifications

Part Number-Color
HFCK6-3030-B
The pin shape and numbers of extrusion caps may be changed to prevent caps from easily falling off.
Part NumberColorAccessoryApplicable Extrusion *Unit PriceVolume Discount Rate
1 ~ 14 pc(s).15~1920~200
HFCK6-3030B (Black)HFBMB4-126-3030
* For Aluminum Extrusion EFS Series, the same extrusion end caps as of HFS Series can be used.

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
HFCK6-3030-B
RoHS?Cantitate minimă per comandă
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.66 €
( 4.36 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază


Desen de ansamblu și specificații

Example of Use

6 Series/Three-Sided Extrusion End Caps for Corners:Related Image
Codul de piesă a fost confirmat