Înregistrați-vă
Confirmat
  • Material
    • Stainless Steel
  • Nominal Dia.
  • Length
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă

Dowel, Positive Tolerance, End Shape: Both Sides Tapered. Fit Tolerance: +0.01/+0.005 (MSCM2-6)

Cod piesă:

MSCM2-6
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Oversized/Straight/Chamfered:Related Image

Type  Material  Hardness
MSCMEN 1.4125 Equiv.58HRC~
MSCSMEN 1.4301 Equiv.-

Specifications

Part Number-L
MS2
MSCM4
MSV2
-
-
-
10
12
6
CPart NumberLUnit PriceVolume Discount Rate
TypeD1 ~ 19 pc(s).20~2930~4950~100
0.3
or Less
MSCM268101215
310121520
410121520
0.5510121520
61012152025
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

CPart NumberLUnit PriceVolume Discount Rate
TypeD1 ~ 19 pc(s).20~2930~4950~100
0.3
or Less
MSCSM268101215
310121520
410121520
0.5510121520
61012152025
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
MSCM2-6

Material

Nominal Dia.

Length

RoHS?Cantitate minimă per comandă
[Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
2
6
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2.27 €0.68 €
( 0.81 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] One dowel with over tolerance. [Shape] Straight / stepped parallel; material: EN 1.4301 Equiv. (sintered) and EN 1.4125 Equiv..

Codul de piesă a fost confirmat