Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Roller Width W(mm)
  • External Shape Height H(mm)
  • Conveyer Length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

Miniature Roller Chutes

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Miniature Roller Chutes:Related Image

Type Material Accessory
MCRSLDEN 1.4301 Equiv. Miniature Roller Panels (MICRO)
Stainless Steel M3 Screw, Washer 4 pcs. each.

Specifications

Part Number-H-L
MCRSLD122-30-200
Part NumberWHLFUnit Price
MCRSLD12230
50
20070
244300110

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Roller Width W

(mm)

External Shape Height H

(mm)

Conveyer Length L

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
122
30
200
10
1 bucăți
122
50
200
10
1 bucăți
244
30
300
10
1 bucăți
244
50
300
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
74.30 €
( 88.42 € )
9 zile lucrătoare
74.30 €
( 88.42 € )
9 zile lucrătoare
112.08 €
( 133.38 € )
9 zile lucrătoare
112.08 €
( 133.38 € )
9 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] This is a miniature roller chute. -It is used for easy transportation of small accessories. The material of the roller is ABS resin.

Desen de ansamblu și specificații

Example of Use

Miniature Roller Chutes:Related Image