Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Thread Dia.
  • Main Body Length
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 8 zile lucrătoare
  • Clamping Screw _SCS-GB

    Cod piesă:

    S-au găsit. 14 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Thread Dia.

    Material (Thread)

    Material (Tip)

    Main Body Length

    Cantitate minimă per comandă
    6
    EN 1.7220 Equiv.
    EN 1.3505 Equiv.
    10
    1 bucăți
    6
    EN 1.7220 Equiv.
    EN 1.3505 Equiv.
    16
    1 bucăți
    6
    EN 1.7220 Equiv.
    EN 1.3505 Equiv.
    25
    1 bucăți
    8
    EN 1.7220 Equiv.
    EN 1.3505 Equiv.
    30
    1 bucăți
    10
    EN 1.7220 Equiv.
    EN 1.3505 Equiv.
    16
    1 bucăți
    10
    EN 1.7220 Equiv.
    EN 1.3505 Equiv.
    25
    1 bucăți
    10
    EN 1.7220 Equiv.
    EN 1.3505 Equiv.
    35
    1 bucăți
    12
    EN 1.7220 Equiv.
    EN 1.3505 Equiv.
    20
    1 bucăți
    16
    EN 1.7220 Equiv.
    EN 1.3505 Equiv.
    50
    1 bucăți
    6
    Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)
    Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)
    10
    1 bucăți
    6
    Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)
    Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)
    16
    1 bucăți
    10
    Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)
    Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)
    16
    1 bucăți
    12
    Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)
    Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)
    20
    1 bucăți
    12
    Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)
    Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)
    30
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    11.95 €6.33 €
    ( 7.53 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    11.96 €6.34 €
    ( 7.54 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    14.61 €
    ( 17.39 € )
    6 zile lucrătoare
    16.71 €
    ( 19.88 € )
    6 zile lucrătoare
    20.14 €
    ( 23.97 € )
    8 zile lucrătoare
    20.17 €
    ( 24.00 € )
    6 zile lucrătoare
    20.21 €
    ( 24.05 € )
    6 zile lucrătoare
    22.66 €
    ( 26.97 € )
    6 zile lucrătoare
    32.85 €
    ( 39.09 € )
    6 zile lucrătoare
    12.31 €6.03 €
    ( 7.18 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    15.84 €
    ( 18.85 € )
    8 zile lucrătoare
    22.89 €
    ( 27.24 € )
    6 zile lucrătoare
    26.38 €
    ( 31.39 € )
    6 zile lucrătoare
    26.44 €
    ( 31.46 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    The ball is a clamping screw with a jagged ball that rotates flexibly up to 9°.
    [Features]
    ·It is securely clamped by the anti-reverse mechanism.
    ·The jagged ball can be securely clamped even on rough surfaces such as casting surfaces.
    [Applications]
    ·Hold down the workpiece, etc.
    ·For tool holder set screw or pressure piece / stopper, etc.