Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Mounting Type
    • Hole
    • Shafts
  • O.D. D(Ø)
  • Width W(mm)
  • I.D. D(Ø)
  • Shaft Diameter d1(Ø)
  • Seat Height of Thread Part C(mm)
  • Shaft Length L (Referring to each type of the drawings)(mm)
  • Height of Inner Wheel Boss W1(mm)
  • Height of Inner Wheel Boss W2(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 10 zile lucrătoare
    • În 16 zile lucrătoare

Bearing with Resin ID (POM Tire Metal Insert)

Cod piesă:

S-au găsit. 7 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Mounting Type

O.D. D

(Ø)

Width W

(mm)

I.D. D

(Ø)

Shaft Diameter d1

(Ø)

Seat Height of Thread Part C

(mm)

Shaft Length L (Referring to each type of the drawings)

(mm)

Height of Inner Wheel Boss W1

(mm)

Height of Inner Wheel Boss W2

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
[Shafts] Caulking shaft
18.8
7
-
4
5.0
5.0
-
-
10
1 bucăți
[Shafts] Caulking shaft
19
7
-
5
2.5
3.5
-
-
10
1 bucăți
[Shafts] Caulking shaft
19
7
-
5
5.5
3.5
-
-
10
1 bucăți
[Hole] Inner Wheel Hole(No Boss)
19
7
6
-
-
-
-
-
10
1 bucăți
[Hole] Inner Wheel Hole(with Boss)
22
7
4
-
-
-
0.5
3.0
10
1 bucăți
[Hole] Inner Wheel Hole(No Boss)
22
7
6
-
-
-
-
-
10
1 bucăți
[Shafts] Caulking shaft
24
8
-
6
1
3.6
-
-
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2.21 €
( 2.63 € )
10 zile lucrătoare
2.21 €
( 2.63 € )
10 zile lucrătoare
2.23 €
( 2.65 € )
10 zile lucrătoare
2.29 €
( 2.73 € )
5 zile lucrătoare
2.23 €
( 2.65 € )
16 zile lucrătoare
2.21 €
( 2.63 € )
5 zile lucrătoare
2.23 €
( 2.65 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] Outer ring is made of plastic. -High load type.