Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Main Body Shape
    • Straight
  • Supply Side, Plumbing Thread Nominal
  • Control Side, Plumbing Thread Nominal
  • Orifice Dia(φ mm)
  • MAX Cv value
  • Panel Opening Diameter(φ)
  • Panel End Face, Connecting Pipe Center Distance(mm)
  • Panel Thickness T (Min)(mm)
  • Panel Thickness T (Max)(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 7 zile lucrătoare
    • În 8 zile lucrătoare
    • În 12 zile lucrătoare
    • În 13 zile lucrătoare
  • 1.96-MPa Screw-In Needle Valve, Brass

    1.96-MPa Screw-In Needle Valve, Brass

    Cod piesă:

    S-au găsit. 14 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Main Body Shape

    Supply Side, Plumbing Thread Nominal

    Control Side, Plumbing Thread Nominal

    Operating Temperature Range

    (°C)

    Length L

    (mm)

    Height H

    (mm)

    Handle Dia. D

    (mm)

    Orifice Dia

    (φ mm)

    MAX Cv value

    Panel Opening Diameter

    (φ)

    Panel End Face, Connecting Pipe Center Distance

    (mm)

    Panel Thickness T (Min)

    (mm)

    Panel Thickness T (Max)

    (mm)

    Main Body Specifications

    Cantitate minimă per comandă
    [Straight] Globe type
    1/8B
    1/8B
    -20~80
    38
    53
    43.0
    5.5
    0.38
    -
    -
    -
    -
    Standard
    1 bucăți
    [Straight] Globe type
    1/4B
    1/4B
    -20~80
    38
    53
    43.0
    5.5
    0.51
    -
    -
    -
    -
    Standard
    1 bucăți
    [Straight] Globe type
    3/8B
    3/8B
    -20~80
    47
    64
    50
    7.5
    1
    -
    -
    -
    -
    Standard
    1 bucăți
    [Straight] Globe type
    1/2B
    1/2B
    -20~125
    62
    106.0
    68
    15.0
    2.8
    -
    -
    -
    -
    Standard
    1 bucăți
    [Straight] Globe type
    3/4B
    3/4B
    -20~125
    70
    129.0
    68
    20.0
    4.4
    -
    -
    -
    -
    Standard
    1 bucăți
    [Straight] Globe type
    1/4B
    1/4B
    -20~80
    38
    60.0
    43.0
    5.5
    0.51
    -
    -
    -
    -
    With Propeller Nut
    1 bucăți
    [Straight] Globe type
    3/8B
    3/8B
    -20~80
    47
    67.0
    50
    7.5
    1
    -
    -
    -
    -
    With Propeller Nut
    1 bucăți
    [Straight] Globe type
    1/2B
    1/2B
    -20~125
    62
    117.0
    68
    15.0
    2.8
    -
    -
    -
    -
    With Propeller Nut
    1 bucăți
    [Straight] Globe type
    3/4B
    3/4B
    -20~125
    70
    142.0
    68
    20.0
    4.4
    -
    -
    -
    -
    With Propeller Nut
    1 bucăți
    [Straight] Globe type
    1/8B
    1/8B
    -20~80
    38
    53
    43.0
    5.5
    0.38
    22.5
    12.0
    1.5
    2.0
    With Panel Nut
    1 bucăți
    Angle Type
    1/8B
    1/8B
    -20~80
    19.0
    50.0
    43.0
    5.5
    0.78
    -
    -
    -
    -
    Standard
    1 bucăți
    Angle Type
    1/4B
    1/4B
    -20~80
    19.0
    50.0
    43.0
    5.5
    0.78
    -
    -
    -
    -
    Standard
    1 bucăți
    Angle Type
    3/8B
    3/8B
    -20~80
    23.5
    59.5
    50
    7.5
    1.47
    -
    -
    -
    -
    Standard
    1 bucăți
    Angle Type
    1/4B
    1/4B
    -20~80
    19.0
    57
    43.0
    5.5
    0.78
    -
    -
    -
    -
    With Propeller Nut
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    49.69 €
    ( 59.13 € )
    6 zile lucrătoare
    34.60 €16.61 €
    ( 19.77 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    43.94 €20.65 €
    ( 24.57 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    102.29 €
    ( 121.73 € )
    6 zile lucrătoare
    188.77 €
    ( 224.64 € )
    6 zile lucrătoare
    77.59 €
    ( 92.33 € )
    7 zile lucrătoare
    102.40 €
    ( 121.86 € )
    8 zile lucrătoare
    135.45 €
    ( 161.19 € )
    7 zile lucrătoare
    259.44 €
    ( 308.73 € )
    13 zile lucrătoare
    92.30 €
    ( 109.84 € )
    12 zile lucrătoare
    51.87 €
    ( 61.73 € )
    13 zile lucrătoare
    33.96 €
    ( 40.41 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    63.27 €
    ( 75.29 € )
    8 zile lucrătoare
    87.27 €
    ( 103.85 € )
    13 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Small and lightweight, enabling easy piping in confined spaces.

    [Features]
    · Compact and lightweight.
    · The valve is a needle shape for easy flow rate adjustment.
    · Plumbing work is easy even in confined places due to its compact size.
    · Can be used as a valve by attaching to instruments and control panels.
    · An inexpensive, high-quality product available by mass-production under the quality control of the Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.