Înregistrați-vă
Confirmat
  • Material
  • Surface Treatment
  • Series Corresponding to THK
  • Width(mm)
  • Height(mm)
  • Thickness(mm)
  • Screw Hole Pitch P(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

Linear Stopper for Removal Prevention (LSB-04)

Cod piesă:

LSB-04
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
LSB-04

Material

Surface Treatment

Series corresponding to IKO

Series corresponding to NSK

Series Corresponding to THK

Width

(mm)

Height

(mm)

Thickness

(mm)

Length

(mm)

Outer Diameter

(φ)

Screw Hole Pitch P

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
EN 1.0038 Equiv.
Black Oxide
-
-
SRS20M
38
35
12
-
-
NA
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
9.57 €
( 11.39 € )
9 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A stopper for positioning and removal prevention that is compatible with the guide rails of the main linear manufacturers.

Codul de piesă a fost confirmat