Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Roller Outer Diameter D(φ)
  • Roller Width B(mm)
  • Allowable Rotational Speed(1/min)
  • Maximum Number of Rotation(rpm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • Hex Socket Head Cam Follower CF Model with Sealed Cylindrical Outer Ring

    Hex Socket Head Cam Follower CF Model with Sealed Cylindrical Outer Ring

    Cod piesă:

    S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă

    Roller Outer Diameter D

    (φ)

    Roller Width B

    (mm)

    Allowable Rotational Speed

    (1/min)

    Maximum Number of Rotation

    (rpm)

    Cantitate minimă per comandă
    22
    12
    7000
    17000
    1 bucăți
    52
    24
    3500
    7000
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    20.88 €10.86 €
    ( 12.92 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    47.52 €25.19 €
    ( 29.98 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    SUJ2 is used for the material of each part. Suitable for static and heavy loads at medium and low speeds for use in numerous automatic machines, conveying guide rollers, and cam mechanism rollers.