Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Mounting Height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm)
  • Plate Length A(mm)
  • Plate Width B(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Mounting Hole Diameter P(mm)
  • Allowable Load(kgf)
  • JAN Code
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Quiet Castors, Elastomer Wheel, Swivel

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Informații despre produs

省音キャスター エラストマー車 自在:関連画像

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Mounting Height H

(mm)

Stopper

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction

(mm)

Plate Length A

(mm)

Plate Width B

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Mounting Hole Diameter P

(mm)

Allowable Load

(kgf)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Cantitate minimă per comandă
93
With Rotation Stopper
35
56
28
70
42
75
20
6.5
35.7
4989999081541
389-9527
220
1 bucăți
122
NA
65
82
40
100
58
100
28
8.8
66.3
4989999019940
359-9591
500
1 bucăți
122
With Rotation Stopper
60
82
40
100
58
100
28
8.8
61.2
4989999081688
389-9667
500
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
12.85 €
( 15.29 € )
6 zile lucrătoare
17.06 €
( 20.30 € )
6 zile lucrătoare
19.89 €
( 23.67 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· The wheel cover prevents the intrusion of foreign objects. (100 mm wheel diameter 100 mm type only)
· The radial bearings used for the wheel feature reduced starting resistance and quieter turning.
· The material is less likely to leave marks on the floor than rubber wheels.
· Quieter than nylon wheels.

[Uses]
· TYSFHG-100SEL is a caster for Kartio. (Order code: 359-9591)