Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Mounting Height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm)
  • Plate Length A(mm)
  • Plate Width B(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Mounting Hole Diameter P(mm)
  • Allowable Load(kgf)
  • JAN Code
  • Order Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Quiet Castors, Nylon Wheel Rubber Wheel, Fixed (TYPK100)

Cod piesă:

TYPK100
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
TYPK100

Mounting Height H

(mm)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction

(mm)

Plate Length A

(mm)

Plate Width B

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Mounting Hole Diameter P

(mm)

Allowable Load

(kgf)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Cantitate minimă per comandă
144
100
80
45
110
80
100
32
9
102
4989999531473
277-6600
570
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
26.27 €
( 31.26 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Extremely smooth and comfortable swiveling and handling achieved by employing our unique "DRS" structure and a double bearing specification.

[Uses]
· Ideal for hand trucks used near water or outdoors.
· Furthermore, it turns quietly, it is also suitable for use in public facilities.