Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Self-Drilling Wrapper Screw (Gypsum Board Use, Unichrome)【35 până la 56 bucăți】

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă

Nominal of Thread (M)

Length L (mm)

Quantity

(piece)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Cantitate minimă per comandă
3.5
41
56(1 pkg)
4989999075380
174-8548
132.76(1 pkg)
1 pachete

56 bucăți

3.5
48
45(1 pkg)
4989999075397
174-8556
121.95(1 pkg)
1 pachete

45 bucăți

3.8
57
35(1 pkg)
4989999075403
174-8564
137.80(1 pkg)
1 pachete

35 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
9.85 €
( 11.72 € )
6 zile lucrătoare
9.76 €
( 11.61 € )
6 zile lucrătoare
9.90 €
( 11.78 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
● The curved surface of the body firmly grips plaster (gypsum) board to fasten.
● Suitable for joining gypsum and steel.