Înregistrați-vă
Confirmat
  • Screw Nominal (M)
  • Material (Details)
  • Thread
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

DIN 985 Hexagon nuts with fine thread (009851150160150)

Cod piesă:

009851150160150
Ștergeți
  • Acest articol poate fi comandat în unități de 50.

Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
009851150160150

Screw Nominal (M)

Material (Details)

Thread

RoHS?Cantitate minimă per comandă
16
10
1.5
10
50 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
0.51 €
( 0.61 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Hexagon nuts; Nuts; Nuts with fine thread; Safety nuts; Self locking nuts; compare ISO 10512

Codul de piesă a fost confirmat