Înregistrați-vă
Confirmat
  • Bore d1
  • Bore d2
  • Clamping length k
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

T-angle connector clamps / Aluminium / GN 194 / 2, with 4 Stainless Steel-clamping screws DIN 912 (194-B30-B30-50-2-SW)

Cod piesă:

194-B30-B30-50-2-SW
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
194-B30-B30-50-2-SW

Bore d1

Bore d2

Clamping length k

Square s1

Square s2

Finish

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
B 30
B 30
50
-
-
SW, black, textured finish
0.399
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
42.80 €
( 50.93 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The clamping bores of GN 194 T-angle connector clamps are not machined and specially designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively. The versions with square bores are also suitable for profile systems.
Bores and square bores of the same nominal size can be assembled in any combination. For instance, nominal size 20 has the following combination options: B20-B20, B20-V20, V20-B20 and V20-V20.

The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

Codul de piesă a fost confirmat