Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Automation Components
Doors, Cabinet Hardware
Clamping Knobs
Torque limiting knob screws
3664-63-M8-50-4
Criterii de filtrare
Ștergeți tot
d5
16
Ștergeți
h1
46.6
Ștergeți
h2
12.9
Ștergeți
d6
28.1
Ștergeți
Torque in Nm
4. 4
Ștergeți
d1
63
Ștergeți
Weight(g)
127.00001
Ștergeți
Thread d4
M 8
Ștergeți
Length l
50
Ștergeți
Est. zile de expediere
Toate
În 7 zile lucrătoare
GANTER
Torque limiting knob screws (3664-63-M8-50-4)
Catalog
Cod piesă:
3664-63-M8-50-4
Ștergeți
Datele CAD nu sunt disponibile
Adăugați în Componentele mele
Produse similare
Cantitate:
Adăugați în coș
Lista codurilor de piese
Catalog
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
3664-63-M8-50-4
d5
h1
h2
d6
Torque in Nm
d1
Weight
(g)
Thread d4
Length l
Cantitate minimă per comandă
16
46.6
12.9
28.1
4. 4
63
127.00001
M 8
50
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
45.26 €
(
53.86 €
)
7 zile lucrătoare
1
Catalog
Products homepage
Deschideți
Catalog (afișare cu 2 pagini)
Loading...