Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • D1(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • Permissible load(kg)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Fixed Castors (K1766)

    Cod piesă:

    S-au găsit. 5 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Mounting Height H

    (mm)

    Wheel Dia. D

    (mm)

    Wheel Width B

    (mm)

    D1

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    Permissible load

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    125
    100
    40
    9
    60
    55
    85
    100
    80
    76
    150
    1 bucăți
    150
    125
    40
    9
    60
    55
    85
    100
    80
    76
    150
    1 bucăți
    190
    150
    40
    11
    80
    75
    110
    140
    105
    -
    280
    1 bucăți
    195
    160
    50
    11
    80
    75
    110
    140
    105
    -
    300
    1 bucăți
    235
    200
    50
    11
    80
    75
    110
    140
    105
    -
    300
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    60.57 €
    ( 72.08 € )
    4 zile lucrătoare
    75.16 €
    ( 89.44 € )
    4 zile lucrătoare
    132.96 €
    ( 158.22 € )
    4 zile lucrătoare
    135.61 €
    ( 161.38 € )
    4 zile lucrătoare
    173.89 €
    ( 206.93 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Soft rubber tyres

    · Quiet running

    · High elasticity

    · Low roll resistance