Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Wheel bearing
  • D1(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • Permissible load(kg)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Fixed Castors (K1772) (K1772.150501)

    Cod piesă:

    K1772.150501
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1772.150501

    Mounting Height H

    (mm)

    Wheel Dia. D

    (mm)

    Wheel Width B

    (mm)

    Wheel bearing

    D1

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    Permissible load

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    197
    150
    50
    plain bearing
    11
    80
    75
    110
    140
    105
    800
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    77.10 €
    ( 91.75 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Sprockets with plain bearing

    · Steel plate housing

    · Polyamide wheel, abrasion resistant