Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Surface finish body
  • Main colour
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=Fastening hole
  • H(mm)
  • L=Length(mm)
  • T=Thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Pull handles oval (K0204) (K0204.116003)

    Cod piesă:

    K0204.116003
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0204.116003

    Hole spacing

    (mm)

    Surface finish body

    Main colour

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=Fastening hole

    H

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    T=Thread depth

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    -
    anodized
    natural
    25
    17
    M8
    55
    177
    14
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    10.89 €
    ( 12.96 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Retaining element to open and close lids, panels and hoods

    · Application fields: machine and plant construction, toolmaking, furniture industry, rehabilitation and medical technology

    · Cross section, oval

    · Suitable for installing in standard 19-inch systems

    · Very stable and robust