Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Main material
  • Surface finish body
  • Steel code
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Latches adjustable, fastening holes accessible, Form A (K0048) (K0048.1631392)

    Cod piesă:

    K0048.1631392
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0048.1631392

    Main material

    Surface finish body

    Steel code

    Weight

    (kg)

    PL Edelstahl

    Cantitate minimă per comandă
    stainless steel
    bright
    1.4301
    0.1801
    true
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    49.70 €
    ( 59.14 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Simple locking mechanism for covers, claddings and containers

    · Application sectors: machine and plant construction, container construction

    · Vibration-proof through exceeding dead centre point

    · Adjustable hook clamps

    · Low construction height