Înregistrați-vă
Confirmat
  • H4(mm)
  • Screws
  • S = Door thickness(mm)
  • Surface finish body
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Snap locks Stainless Steel with Bowden cable connection and grip, fold-down, Form A (K1851) (K1851.1112356044)

    Cod piesă:

    K1851.1112356044
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1851.1112356044

    H4

    (mm)

    Screws

    S = Door thickness

    (mm)

    Surface finish body

    Weight

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    12.5
    M4x20
    12-22
    polished
    0.422
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    88.69 €
    ( 105.54 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Remote actuation

    · Suitable for indoor and outdoor areas

    · Quick and easy to use.

    · For door leaf thickness 2 - 22 mm

    · Lockable variants

    Codul de piesă a fost confirmat