Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Automation Components
Locating, Positioning, Jigs & Fixtures
Locating Units
Locating pins removable Form A (K0817)
K0817.25
Confirmat
Ștergeți tot
D=diameter(mm)
25
Ștergeți
D3(mm)
M5
Ștergeți
L(mm)
49
Ștergeți
L4(mm)
5
Ștergeți
Weight(kg)
0.1820
Ștergeți
Type
CAD
2D
3D
Est. zile de expediere
Toate
În 4 zile lucrătoare
KIPP
Locating pins removable Form A (K0817) (K0817.25)
Catalog
Cod piesă:
K0817.25
Ștergeți
Descărcare date CAD
Adăugați în Componentele mele
Produse similare
Cantitate:
Adăugați în coș
Loading...
Lista codurilor de piese
Informații detaliate
Catalog
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
K0817.25
D=diameter
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L4
(mm)
Weight
(kg)
Cantitate minimă per comandă
25
M5
49
5
0.1820
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
24.23 €
(
28.83 €
)
4 zile lucrătoare
1
Informații detaliate
Informații de bază
Informații de bază
· Hardened
· Ground
Catalog
Products homepage
Deschideți
Catalog (afișare cu 2 pagini)
Loading...
Codul de piesă a fost confirmat