Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • H=Height(mm)
  • L2(mm)
  • BN=Slot width(mm)
  • D2=Outside diameter(mm)
  • D4=Fastening hole
  • H4=Height(mm)
  • L6(mm)
  • L9=T-slot distance(mm)
  • NB= No. across
  • NL=No. lengthwise
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Baseplates, grey cast iron, round, with T-slots (K1532)

    Cod piesă:

    S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    H=Height

    (mm)

    L2

    (mm)

    BN=Slot width

    (mm)

    D2=Outside diameter

    (mm)

    D4=Fastening hole

    H4=Height

    (mm)

    L6

    (mm)

    L9=T-slot distance

    (mm)

    NB= No. across

    NL=No. lengthwise

    Weight

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    50
    150
    14
    300
    M12
    23
    250
    75
    2
    2
    22.0000
    1 bucăți
    50
    250
    14
    400
    M12
    23
    350
    75
    4
    4
    36.0000
    1 bucăți
    65
    300
    18
    500
    M16
    30
    450
    100
    4
    4
    74.0000
    1 bucăți
    65
    400
    18
    600
    M16
    30
    550
    100
    4
    4
    110.0000
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    1,053.40 €
    ( 1,253.55 € )
    4 zile lucrătoare
    1,739.95 €
    ( 2,070.54 € )
    4 zile lucrătoare
    2,377.05 €
    ( 2,828.69 € )
    4 zile lucrătoare
    3,675.40 €
    ( 4,373.73 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Base element for system construction

    · T-slots ground

    · Ground support and clamping faces