Înregistrați-vă
Confirmat
  • Inner diameter d1 H13(mm)
  • Outer diameter d3(mm)
  • h1(mm)
  • Height h2(mm)
  • Total height, together with spherical washer h4(mm)
  • r1(mm)
  • For bolt diameter(mm)
  • Static load F(kN)
  • Optional concial seat Type D (Part no.)
  • Optional concial seat Type G (Part no.)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Spherical Washers According to the Old Standard DIN 6319, Steel, Phosphated and Oiled, Type C (65542000)

Cod piesă:

65542000
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
65542000

Inner diameter d1 H13

(mm)

Outer diameter d3

(mm)

h1

(mm)

Height h2

(mm)

Total height, together with spherical washer h4

(mm)

r1

(mm)

For bolt diameter

(mm)

Static load F

(kN)

Optional concial seat Type D (Part no.)

Optional concial seat Type G (Part no.)

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
21
36
2
6.3
11.7
27
20
117
65552000
65562000
21
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1.69 €
( 2.01 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material: Steel, bright turned, case hardened, hardening depth min. 0.2 mm.
Spherical washers according to the old standard DIN 6319 type C are mostly used with conical seats DIN 6319 type D, for screw fittings at non-parallel faces. Conical seats DIN 6319 type G, with larger outside diameter and height, should be used at relatively big holes or slot holes.

Codul de piesă a fost confirmat