Înregistrați-vă
2
Confirmat
  • Color
  • Length(mm)
  • Color
  • Applicable wires (mm2)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

TCV Cap【50 până la 1000 bucăți】 (TCV-381-01)

Cod piesă:

TCV-381-01
Ștergeți
    Cantitate:
    Pachet (250 bucăți)
    Loading...

    Informații despre produs

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    TCV-381-01

    Color

    Length

    (mm)

    Color

    Applicable wires (mm2)

    JAN Code

    Trusco Code

    Dimension (L)

    (mm)

    Internal diameter (d1)

    (mm)

    Internal diameter (d2)

    (mm)

    Packaging unit (pieces)

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    Red
    33
    Red
    38
    -
    -
    33
    14.0
    11.8
    250 (50×5 bags)
    10
    1 pachete

    250 bucăți

    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    46.33 €
    ( 55.13 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Insulation for terminals crimped onto vinyl electric cable; optimal for color-based sorting. 6 color variations.

    [Features]
    - 9 color variations

    Codul de piesă a fost confirmat