Înregistrați-vă
Confirmat
  • Overall Length(m)
  • Conductor Cross Section(mm2)
  • Finished outer diameter(mm)
  • Cop(kg / km)
  • Number of couples x cross section(mm2)
  • Weight approx.(kg / km)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Data & Computer Cables PVC Pair TRONIC (19002/500)

Cod piesă:

19002/500
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    19002/500
    Conexe

    Overall Length

    (m)

    Conductor Cross Section

    (mm2)

    Number Of Cores

    (Core)

    Finished outer diameter

    (mm)

    Cop

    (kg / km)

    Number of couples x cross section

    (mm2)

    Weight approx.

    (kg / km)

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    500
    0.14
    4
    4.6
    5.4
    2 x 2 x 0.14
    25
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    193.15 €
    ( 229.85 € )
    5 zile lucrătoare
    Codul de piesă a fost confirmat