Înregistrați-vă
Confirmat
  • Strip length
  • Connectable conductor cross section
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

EPIC® H-D 1.6 stamped contacts-on-reel (11230700)

Cod piesă:

11230700
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    11230700
    Conexe

    Strip length

    Connectable conductor cross section

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    3
    0.5
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    108.38 €
    ( 128.97 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    The pressed contacts in ring are offered in variable variants for various conductor cross-sections and length of stripped insulation. For inserts and modules of the EPIC® rectangular connectors
    Choice of high quality gold or silver plated contacts
    for automated production with crimping machine
    2 crimp areas for wire and insulation crimp

    Codul de piesă a fost confirmat