Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

EPIC® SIGNAL M23 B2 (44420050)

Cod piesă:

44420050
Ștergeți
    • The product is currently not available.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    Comandă suspendată
    44420050
    Conexe
    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    10
    5 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    8.45 €
    ( 10.06 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Benefits
    · Housings are very flexible - cable connectors with wide clamping range, receptacle housings for assembling the inserts from the front and rear
    · Harnessed insulation body can easily inserted from back side in already mounted housing

    Application
    · Plant engineering
    · Servo drives and servo assemblies
    · Measurement and control technology