Înregistrați-vă
Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

SKINDICHT® FL (52008030)

Cod piesă:

52008030
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    52008030
    Conexe
    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    132.05 €
    ( 157.14 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Benefits
    · Through the internal conical contour in the upper part of the housing, the sealing inserts are pressed onto the cable
    · The seal profiles enable many problems to be solved
    · Several flat and round cables can be fed through at the same time

    Application
    · Conveyor systems
    · Cable flange that can be used universally, mainly for large flat cables
    · Power chains
    · Crane and conveying machinery
    · Lifts

    Codul de piesă a fost confirmat