Înregistrați-vă
Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

Pin terminal (3739)

Cod piesă:

3739
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    3739

    Colour

    Crimp area (max.)

    (mm²)

    Cross-section range

    Cross section

    (mm²)

    Cross section (max.)

    (mm²)

    Dimensions

    Insulation type

    Insulation material

    Insulation (material)

    Manufacturer part #

    Material (details)

    Min. cross section

    (mm²)

    Pin diameter

    (mm)

    Pin length

    (mm)

    Standards

    Suitable for cables

    (mm)

    Temperature range

    (°C)

    Type (manufacturer type)

    Cantitate minimă per comandă
    Metal
    0.50
    0.10 - 0.50 mm²
    1 - 5 N
    0.50
    (D2 x L x L1) 1.4 x 14 x 8 mm
    Not insulated
    -
    -
    3739
    Tinned electrolytic copper
    0.10
    1.4
    8
    DIN 46230/ UL-No. E235797
    1 - 5 N
    125
    3739
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    0.15 €
    ( 0.18 € )
    3 zile lucrătoare
    Codul de piesă a fost confirmat