Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    EPIC® MH SCEM AG (44423242)

    Cod piesă:

    44423242
    Ștergeți
      • Acest articol poate fi comandat în unități de 10.

      Cantitate:
      Loading...

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă
      44423242
      Conexe

      Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve

      (mm²)

      Connectable conductor cross section multi-wired

      (mm²)

      Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve

      (mm²)

      Connectable conductor cross section solid-core

      (mm²)

      Cantitate minimă per comandă
      10
      10
      10
      10
      10 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      8.73 €
      ( 10.39 € )
      5 zile lucrătoare

      Informații detaliate

      Informații de bază

      Benefits
      · EPIC® MH system is mateable with the market standard
      · Crimp connection for permanent vibration proof contacting

      Application
      · Mechanical engineering
      · Plant engineering
      · Railway applications / vehicle construction
      · Renewable energy
      · Robotics industry

      Codul de piesă a fost confirmat