Înregistrați-vă
Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Magnet Bis Catch

Cod piesă:

TMB-2065
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    TMB-2065
    Cantitate minimă per comandă
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    13.09 €
    ( 15.58 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    The screw will always be fastened definitively against the surface.
    Because the screw catch is completely locked to the bit by way of an automatic locking function, the projected dimensions of the bit cannot be changed when the impact screwdriver is used.
    Screwing can be done with a long screw-driver, even when firmly grasped by a heavy-duty magnet.
    [Uses]
    For work done involving specific screwing on a flat surface as attached to a rechargeable, electric screwdriver.

    Codul de piesă a fost confirmat