Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    SANDVIK CoroMill 365 Face Milling Cutter (R365063Q22S15M)

    SANDVIK CoroMill 365 Face Milling Cutter R365063Q22S15M

    Cod piesă:

    R365063Q22S15M
    Ștergeți
      Cantitate:

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă
      R365063Q22S15M

      blade diameter D

      (mm)

      Number of flutes

      (sheet)

      Coolant

      Customs tariff — weight

      (kg)

      Milling cutter tool: Chuck type

      Milling tool pitch

      Milling cutter tool: Chuck size D mm

      (mm)

      Cantitate minimă per comandă
      63
      5
      Yes — through the center
      0.8
      Arbor chuck
      Narrow differential pitch
      22
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      846.23 €
      ( 1,007.01 € )
      5 zile lucrătoare