Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    SANDVIK Cylindrical Shank to CoroTurn SL Adaptor (A5702CD281340)

    SANDVIK Cylindrical Shank to CoroTurn SL Adaptor A5702CD281340

    Cod piesă:

    A5702CD281340
    Ștergeți
      Cantitate:
      Loading...

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă
      A5702CD281340

      Minimum Machining Diameter

      Overall Length L1

      Shank diameter

      Customs tariff — weight

      (kg)

      Bracket: F dimension

      Groove for EasyFix clamping system

      Cantitate minimă per comandă
      50.8
      329.9968
      40 | 44.45
      3.691
      22.352
      No
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      1,138.54 €
      ( 1,354.86 € )
      5 zile lucrătoare

      Informații detaliate

      Informații de bază

      [Specifications]
      ・Type: Boring bar
      ・Cutting Direction: Neutral
      ・External or internal machining: Internal machining
      ・Coolant: Yes
      ・eClass-5.1: 21010903

      Codul de piesă a fost confirmat