Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Surface treatment
  • Shank diameter D tolerance
  • D (Shank diameter)(mm)
  • B (Tip length)(mm)
      [5-23/0.1mm unități]
    • L (L dimension)(mm)
    • LC (Full length alteration)(mm)
        [14-81.9/0.1mm unități]
      • P (Tip dimension)(mm)
          [1-7.5/0.01mm unități]
          [1-7.5/0.001mm unități]
        • PC (Tip dimension alteration)(mm)
            [1-2.99/0.01mm unități]
            [0.5-2.999/0.001mm unități]
          • CAD

          Pilot pins / without head / stepped / immersion length selectable / parabolic tip / solid carbide / TiCN

          Cod piesă:

          S-au găsit. 116 candidați nedefiniți.
          Cantitate:

          Desen de ansamblu

          Lista codurilor de piese

          Număr de articole
          Cod piesă

          Surface treatment

          Shank diameter D tolerance

          D (Shank diameter)

          (mm)

          B (Tip length)

          (mm)

          L (L dimension)

          (mm)

          LC (Full length alteration)

          (mm)

          P (Tip dimension)

          (mm)

          PC (Tip dimension alteration)

          (mm)

          RoHS?Cantitate minimă per comandă
          None
          -0.005/-0.010
          3
          5 ~ 23
          42 ~ 62
          -
          1 ~ 2.5
          -
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          3
          5 ~ 23
          42 ~ 62
          -
          -
          0.5 ~ 0.999
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          3
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 61.9
          1 ~ 2.5
          -
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          3
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 61.9
          -
          0.5 ~ 0.999
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          4
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          1.5 ~ 3.5
          -
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          4
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          -
          0.75 ~ 1.499
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          4
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          1.5 ~ 3.5
          -
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          4
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          -
          0.75 ~ 1.499
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          5
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          2 ~ 4.5
          -
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          5
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          -
          1 ~ 1.999
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          5
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          2 ~ 4.5
          -
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          5
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          -
          1 ~ 1.999
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          6
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          2.5 ~ 5.5
          -
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          6
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          -
          1.25 ~ 2.499
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          6
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          2.5 ~ 5.5
          -
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          6
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          -
          1.25 ~ 2.499
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          8
          5 ~ 23
          42 ~ 82
          -
          3 ~ 7.5
          -
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          8
          5 ~ 23
          42 ~ 82
          -
          -
          1.5 ~ 2.999
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          8
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 81.9
          3 ~ 7.5
          -
          10
          1 bucăți
          None
          -0.005/-0.010
          8
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 81.9
          -
          1.5 ~ 2.999
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          3
          5 ~ 23
          42 ~ 62
          -
          1 ~ 2.5
          -
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          3
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 61.9
          1 ~ 2.5
          -
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          4
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          1.5 ~ 3.5
          -
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          4
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          -
          1 ~ 1.49
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          4
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          1.5 ~ 3.5
          -
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          4
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          -
          1 ~ 1.49
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          5
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          2 ~ 4.5
          -
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          5
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          -
          1 ~ 1.99
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          5
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          2 ~ 4.5
          -
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          5
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          -
          1 ~ 1.99
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          6
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          2.5 ~ 5.5
          -
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          6
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          -
          1.25 ~ 2.49
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          6
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          2.5 ~ 5.5
          -
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          6
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          -
          1.25 ~ 2.49
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          8
          5 ~ 23
          42 ~ 82
          -
          3 ~ 7.5
          -
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          8
          5 ~ 23
          42 ~ 82
          -
          -
          1.5 ~ 2.99
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          8
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 81.9
          3 ~ 7.5
          -
          10
          1 bucăți
          TiCN
          -0.005/-0.010
          8
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 81.9
          -
          1.5 ~ 2.99
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          3
          5 ~ 23
          42 ~ 62
          -
          1 ~ 2.5
          -
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          3
          5 ~ 23
          42 ~ 62
          -
          -
          0.5 ~ 0.999
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          3
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 61.9
          1 ~ 2.5
          -
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          3
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 61.9
          -
          0.5 ~ 0.999
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          4
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          1.5 ~ 3.5
          -
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          4
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          -
          0.75 ~ 1.499
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          4
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          1.5 ~ 3.5
          -
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          4
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          -
          0.75 ~ 1.499
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          5
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          2 ~ 4.5
          -
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          5
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          -
          1 ~ 1.999
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          5
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          2 ~ 4.5
          -
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          5
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          -
          1 ~ 1.999
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          6
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          2.5 ~ 5.5
          -
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          6
          5 ~ 23
          42 ~ 72
          -
          -
          1.25 ~ 2.499
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          6
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          2.5 ~ 5.5
          -
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          6
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 71.9
          -
          1.25 ~ 2.499
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          8
          5 ~ 23
          42 ~ 82
          -
          3 ~ 7.5
          -
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          8
          5 ~ 23
          42 ~ 82
          -
          -
          1.5 ~ 2.999
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          8
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 81.9
          3 ~ 7.5
          -
          10
          1 bucăți
          Lapping
          -0.005/-0.010
          8
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 81.9
          -
          1.5 ~ 2.999
          10
          1 bucăți
          TiCN
          g6
          3
          5 ~ 23
          42 ~ 62
          -
          1 ~ 2.5
          -
          10
          1 bucăți
          TiCN
          g6
          3
          5 ~ 23
          -
          14 ~ 61.9
          1 ~ 2.5
          -
          10
          1 bucăți
          Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
          Dată de expediere standard
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă

          Informații detaliate