Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Number of mounting holes
  • W (Width)(mm)
  • L (Length in the longer direction)(mm)
  • Type
  • CAD

Slide plates / copper alloy / solid lubricant / 5 mm / with screws (UTW100-150)

Cod piesă:

UTW100-150
Ștergeți
Cantitate:

Desen de ansamblu

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
UTW100-150

Number of mounting holes

W (Width)

(mm)

L (Length in the longer direction)

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
6 holes
100
150
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
-
( - )
Ofertă

Informații detaliate