Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Press Die Components
Guide Components
Oil-free Slide Plates
Plain bearing plates, wear-free
Slide plates / copper alloy / solid lubricant / 10 mm / long version
STLW50-100
Criterii de filtrare
Ștergeți tot
W (Width)(mm)
50
Ștergeți
L (Length in the longer direction)(mm)
100
Ștergeți
Type
STLW
CAD
2D
3D
MISUMI
Slide plates / copper alloy / solid lubricant / 10 mm / long version (STLW50-100)
Cod piesă:
STLW50-100
Ștergeți
Previzualizare 3D
Descărcare date CAD
Adăugați în Componentele mele
Produse similare
Cantitate:
Adăugați în coș
Desen de ansamblu
Lista codurilor de piese
Informații detaliate
Catalog
Desen de ansamblu
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
STLW50-100
W (Width)
(mm)
L (Length in the longer direction)
(mm)
Cantitate minimă per comandă
50
100
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
-
(
-
)
Ofertă
1
Informații detaliate
Catalog
Products homepage
Deschideți
Catalog (afișare cu 2 pagini)
Loading...