Înregistrați-vă
Confirmat
  • D (Guide diameter)(mm)
  • L (Length) (mm)(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 12 zile lucrătoare

Guide posts for die sets / two-sided internal thread / ~DIN 9825 / ~ISO 9812-2

Guide posts for die sets / two-sided internal thread / ~DIN 9825 / ~ISO 9812-2 DGPI2S50-355

Cod piesă:

DGPI2S50-355
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
DGPI2S50-355

D (Guide diameter)

(mm)

L (Length) (mm)

(mm)

Cantitate minimă per comandă
50
355
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
70.28 €
( 83.63 € )
12 zile lucrătoare
Codul de piesă a fost confirmat