Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Press Die Components
Components/Peripheral Components
Cams
Gib Plates
Cover strips / steel / solid lubricant / VDI 3357
Confirmat
Ștergeți tot
W (width)(mm)
100
Ștergeți
L (length)(mm)
160
Ștergeți
T (thickness)(mm)
25
Ștergeți
CAD
2D
3D
Est. zile de expediere
Toate
În 31 zile lucrătoare
MISUMI
Cover strips / steel / solid lubricant / VDI 3357
Cod piesă:
DCUPS100-160-25
Ștergeți
Previzualizare 3D
Descărcare date CAD
Adăugați în Componentele mele
Produse similare
Cantitate:
Adăugați în coș
Loading...
Lista codurilor de piese
Informații detaliate
Catalog
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
DCUPS100-160-25
W (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)
Cantitate minimă per comandă
100
160
25
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
156.25 €
(
185.94 €
)
31 zile lucrătoare
1
Informații detaliate
Informații de bază
Informații de bază
Atenție
Screws are not included.
Catalog
Products homepage
Deschideți
Catalog (afișare cu 2 pagini)
Loading...
Codul de piesă a fost confirmat