Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Ejector pins / head shape selectable / EN 1.3343 Equiv. / stepped / gas venting / dimensions Configurable

Cod piesă:

S-au găsit. 124 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Desen de ansamblu

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă

Tip diameter tolerance (Reference tolerance)

Head thickness

D (Shaft diameter)

(mm)

P (Tip diameter)

(mm)

Gas release shape

L (L dimension)

(mm)

N

(mm)

E (Facet cutting width)

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
0/-0.005
4mm(T4)
1
0.6 ~ 0.9
Single flat cutting
50 ~ 150
15 ~ 135
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
1.1
0.6 ~ 1
Single flat cutting
50 ~ 200
15 ~ 185
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
1.2
0.6 ~ 1.1
Single flat cutting
50 ~ 200
15 ~ 185
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
1.3
0.6 ~ 1.2
Single flat cutting
50 ~ 200
15 ~ 185
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
1.4
0.6 ~ 1.3
Single flat cutting
50 ~ 200
15 ~ 185
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
1.5
0.6 ~ 1.4
Single flat cutting
50 ~ 200
15 ~ 185
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
1.6
0.8 ~ 1.5
Single flat cutting
50 ~ 250
15 ~ 235
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
1.7
0.8 ~ 1.6
Single flat cutting
50 ~ 250
15 ~ 235
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
1.8
0.8 ~ 1.7
Single flat cutting
50 ~ 250
15 ~ 235
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
1.9
0.8 ~ 1.8
Single flat cutting
50 ~ 250
15 ~ 235
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
2
0.8 ~ 1.9
Single flat cutting
50 ~ 250
15 ~ 235
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
2.5
0.8 ~ 2.4
Single flat cutting
50 ~ 250
15 ~ 235
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
3
1 ~ 2.9
Single flat cutting
40 ~ 300
15 ~ 280
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
3.5
1.5 ~ 3.4
Single flat cutting
50 ~ 300
15 ~ 280
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
4
1.5 ~ 3.9
Single flat cutting
50 ~ 300
15 ~ 280
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
4.5
2.5 ~ 4.4
Single flat cutting
50 ~ 300
15 ~ 280
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
5
3 ~ 4.9
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
5.5
3.5 ~ 5.4
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
6
4 ~ 5.9
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
6.5
4.5 ~ 6.4
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
7
4.9 ~ 6.9
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
8
5.9 ~ 7.9
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
9
6.9 ~ 8.9
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
10
7.9 ~ 9.9
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
4mm(T4)
12
8.9 ~ 11.9
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 300
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
1
0.6 ~ 0.9
Single flat cutting
50 ~ 150
15 ~ 135
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
1.1
0.6 ~ 1
Single flat cutting
50 ~ 200
15 ~ 185
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
1.2
0.6 ~ 1.1
Single flat cutting
50 ~ 200
15 ~ 185
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
1.3
0.6 ~ 1.2
Single flat cutting
50 ~ 200
15 ~ 185
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
1.4
0.6 ~ 1.3
Single flat cutting
50 ~ 200
15 ~ 185
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
1.5
0.6 ~ 1.4
Single flat cutting
50 ~ 200
15 ~ 185
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
1.6
0.8 ~ 1.5
Single flat cutting
50 ~ 250
15 ~ 235
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
1.7
0.8 ~ 1.6
Single flat cutting
50 ~ 250
15 ~ 235
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
1.8
0.8 ~ 1.7
Single flat cutting
50 ~ 250
15 ~ 235
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
1.9
0.8 ~ 1.8
Single flat cutting
50 ~ 250
15 ~ 235
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
2
0.8 ~ 1.9
Single flat cutting
50 ~ 250
15 ~ 235
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
2.5
0.8 ~ 2.4
Single flat cutting
50 ~ 250
15 ~ 235
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
3
1 ~ 2.9
Single flat cutting
50 ~ 300
15 ~ 280
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
3.5
1.5 ~ 3.4
Single flat cutting
50 ~ 300
15 ~ 280
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
4
1.5 ~ 3.9
Single flat cutting
50 ~ 300
15 ~ 280
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
4.5
2.5 ~ 4.4
Single flat cutting
50 ~ 300
15 ~ 280
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
5
3 ~ 4.9
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
5.5
3.5 ~ 5.4
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
6
4 ~ 5.9
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
6.5
4.5 ~ 6.4
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
7
4.9 ~ 6.9
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
8
5.9 ~ 7.9
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
9
6.9 ~ 8.9
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
10
7.9 ~ 9.9
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
-0.01/-0.02
4mm(T4)
12
8.9 ~ 11.9
Single flat cutting
50 ~ 350
15 ~ 300
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
6mm(JIS)
4
1.5 ~ 3.9
Single flat cutting
60 ~ 300
30 ~ 280
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
6mm(JIS)
4.5
2.5 ~ 4.4
Single flat cutting
60 ~ 300
30 ~ 280
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
6mm(JIS)
5
3 ~ 4.9
Single flat cutting
50 ~ 350
30 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
6mm(JIS)
5.5
3.5 ~ 5.4
Single flat cutting
60 ~ 350
30 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
6mm(JIS)
6
4 ~ 5.9
Single flat cutting
60 ~ 350
30 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
6mm(JIS)
6.5
4.5 ~ 6.4
Single flat cutting
60 ~ 350
30 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
6mm(JIS)
7
4.9 ~ 6.9
Single flat cutting
60 ~ 350
30 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
8mm(JIS)
8
5.9 ~ 7.9
Single flat cutting
60 ~ 350
30 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
8mm(JIS)
9
6.9 ~ 8.9
Single flat cutting
60 ~ 350
30 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
0/-0.005
8mm(JIS)
10
7.9 ~ 9.9
Single flat cutting
50 ~ 350
30 ~ 330
0.02 ~ 0.05
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă

Informații detaliate