Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Tip tolerance (Reference tolerance)
  • P (Tip diameter)(mm)
      [0.8-5.9/0.01mm unități]
    • D (Shank diameter)(mm)
    • L (P dimension side length)(mm)
        [35-250/0.01mm unități]
      • N(mm)
          [15-235/1mm unități]
        • S (D dimension length)(mm)
            [5-50/0.01mm unități]
          • Type
          • CAD

          Ejector pins / cylindrical head / head position selectable / HSS / machined end / tip diameter, length configurable

          Cod piesă:

          S-au găsit. 10 candidați nedefiniți.
          Cantitate:

          Desen de ansamblu

          Lista codurilor de piese

          Număr de articole

          Tip tolerance (Reference tolerance)

          P (Tip diameter)

          (mm)

          D (Shank diameter)

          (mm)

          L (P dimension side length)

          (mm)

          N

          (mm)

          S (D dimension length)

          (mm)

          RoHS?Cantitate minimă per comandă
          -0.01/-0.02
          0.8 ~ 1.4
          1.5
          35 ~ 200
          15 ~ 180
          5 ~ 40
          10
          1 bucăți
          -0.01/-0.02
          0.8 ~ 1.9
          2
          35 ~ 200
          15 ~ 180
          5 ~ 40
          10
          1 bucăți
          -0.01/-0.02
          0.8 ~ 2.4
          2.5
          35 ~ 200
          15 ~ 150
          5 ~ 40
          10
          1 bucăți
          -0.01/-0.02
          1 ~ 2.9
          3
          35 ~ 250
          15 ~ 185
          5 ~ 50
          10
          1 bucăți
          -0.01/-0.02
          1.5 ~ 3.4
          3.5
          35 ~ 250
          15 ~ 185
          5 ~ 40
          10
          1 bucăți
          -0.01/-0.02
          1.5 ~ 3.9
          4
          35 ~ 250
          15 ~ 235
          5 ~ 50
          10
          1 bucăți
          -0.01/-0.02
          2.5 ~ 4.4
          4.5
          35 ~ 250
          15 ~ 185
          5 ~ 50
          10
          1 bucăți
          -0.01/-0.02
          3 ~ 4.9
          5
          35 ~ 250
          15 ~ 185
          5 ~ 50
          10
          1 bucăți
          -0.01/-0.02
          3.5 ~ 5.4
          5.5
          35 ~ 250
          15 ~ 185
          5 ~ 50
          10
          1 bucăți
          -0.01/-0.02
          4 ~ 5.9
          6
          35 ~ 250
          15 ~ 185
          5 ~ 50
          10
          1 bucăți
          Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
          Dată de expediere standard
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă

          Informații detaliate