Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Material
    • Shaft diameter tolerance
    • D/P (Shaft diameter)(mm)
      [0.8-12.99/0.01mm unități]
    • No. (Nominal diameter)(mm)
    • L (L dimension)(mm)
        [15-120/0.01mm unități]
      • DC (Gas release section diameter)(mm)
          [0.72-0.8/0.005mm unități]
          [0.82-0.9/0.005mm unități]
          [0.92-1/0.005mm unități]
          [1.12-1.2/0.005mm unități]
          [1.42-1.5/0.005mm unități]
          [1.92-2/0.005mm unități]
          [2.42-2.5/0.005mm unități]
          [2.92-3/0.005mm unități]
          [3.42-3.5/0.005mm unități]
          [3.92-4/0.005mm unități]
          [4.42-4.5/0.005mm unități]
          [4.92-5/0.005mm unități]
          [5.92-6/0.005mm unități]
          [6.92-7/0.005mm unități]
          [7.92-8/0.005mm unități]
          [9.92-10/0.005mm unități]
          [12.92-13/0.005mm unități]
        • Extend the flat section SV to the bottom
        • N (Tip diameter length)(mm)
            [0.3-15/0.1mm unități]
          • PC (Gas release section diameter)(mm)
              [0.72-12.99/0.005mm unități]
            • SV (Gas release facet cutting length)(mm)
                [2-60/0.5mm unități]
              • When DC = D, DCX is applied
              • When PC=P, PCX is applied
              • CAD

              Core pins / cylindrical / with head / tool steel / D, L 0,01mm / gas venting

              Cod piesă:

              S-au găsit. 162 candidați nedefiniți.
              Cantitate:

              Desen de ansamblu

              Lista codurilor de piese

              Număr de articole
              Cod piesă

              Material

              Shaft diameter tolerance

              D/P (Shaft diameter)

              (mm)

              No. (Nominal diameter)

              (mm)

              L (L dimension)

              (mm)

              DC (Gas release section diameter)

              (mm)

              Extend the flat section SV to the bottom

              N (Tip diameter length)

              (mm)

              PC (Gas release section diameter)

              (mm)

              SV (Gas release facet cutting length)

              (mm)

              When DC = D, DCX is applied

              When PC=P, PCX is applied

              RoHS?Cantitate minimă per comandă
              NAK80
              0/-0.005
              0.8
              -
              15 ~ 100
              0.72 ~ 0.8
              -
              0.3 ~ 10
              -
              2 ~ 50
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              0.8
              -
              15 ~ 100
              -
              -
              0.3 ~ 10
              -
              2 ~ 50
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              0.9
              -
              15 ~ 100
              0.82 ~ 0.9
              -
              0.3 ~ 10
              -
              2 ~ 50
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              0.9
              -
              15 ~ 100
              -
              -
              0.3 ~ 10
              -
              2 ~ 50
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              1
              -
              15 ~ 100
              0.92 ~ 1
              -
              0.3 ~ 10
              -
              2 ~ 50
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              1
              -
              15 ~ 100
              -
              -
              0.3 ~ 10
              -
              2 ~ 50
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              1.2
              -
              15 ~ 100
              1.12 ~ 1.2
              -
              0.3 ~ 10
              -
              2 ~ 50
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              1.2
              -
              15 ~ 100
              -
              -
              0.3 ~ 10
              -
              2 ~ 50
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              1.5
              -
              15 ~ 100
              1.42 ~ 1.5
              -
              0.3 ~ 10
              -
              2 ~ 50
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              1.5
              -
              15 ~ 100
              -
              -
              0.3 ~ 10
              -
              2 ~ 50
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              2
              -
              15 ~ 100
              1.92 ~ 2
              -
              0.3 ~ 10
              -
              2 ~ 50
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              2
              -
              15 ~ 100
              1.92 ~ 2
              SVC
              0.3 ~ 10
              -
              -
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              2
              -
              15 ~ 100
              -
              -
              0.3 ~ 10
              -
              2 ~ 50
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              2
              -
              15 ~ 100
              -
              SVC
              0.3 ~ 10
              -
              -
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              2.5
              -
              15 ~ 100
              2.42 ~ 2.5
              -
              0.3 ~ 10
              -
              2 ~ 50
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              2.5
              -
              15 ~ 100
              2.42 ~ 2.5
              SVC
              0.3 ~ 10
              -
              -
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              2.5
              -
              15 ~ 100
              -
              -
              0.3 ~ 10
              -
              2 ~ 50
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              2.5
              -
              15 ~ 100
              -
              SVC
              0.3 ~ 10
              -
              -
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              3
              -
              15 ~ 100
              2.92 ~ 3
              -
              0.3 ~ 10
              -
              2 ~ 50
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              3
              -
              15 ~ 100
              2.92 ~ 3
              SVC
              0.3 ~ 10
              -
              -
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              3
              -
              15 ~ 100
              -
              -
              0.3 ~ 10
              -
              2 ~ 50
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              3
              -
              15 ~ 100
              -
              SVC
              0.3 ~ 10
              -
              -
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              3.5
              -
              15 ~ 120
              3.42 ~ 3.5
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              3.5
              -
              15 ~ 120
              3.42 ~ 3.5
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              3.5
              -
              15 ~ 120
              -
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              3.5
              -
              15 ~ 120
              -
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              4
              -
              15 ~ 120
              3.92 ~ 4
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              4
              -
              15 ~ 120
              3.92 ~ 4
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              4
              -
              15 ~ 120
              -
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              4
              -
              15 ~ 120
              -
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              4.5
              -
              15 ~ 120
              4.42 ~ 4.5
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              4.5
              -
              15 ~ 120
              4.42 ~ 4.5
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              4.5
              -
              15 ~ 120
              -
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              4.5
              -
              15 ~ 120
              -
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              5
              -
              15 ~ 120
              4.92 ~ 5
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              5
              -
              15 ~ 120
              4.92 ~ 5
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              5
              -
              15 ~ 120
              -
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              5
              -
              15 ~ 120
              -
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              6
              -
              15 ~ 120
              5.92 ~ 6
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              6
              -
              15 ~ 120
              5.92 ~ 6
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              6
              -
              15 ~ 120
              -
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              6
              -
              15 ~ 120
              -
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              7
              -
              15 ~ 120
              6.92 ~ 7
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              7
              -
              15 ~ 120
              6.92 ~ 7
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              7
              -
              15 ~ 120
              -
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              7
              -
              15 ~ 120
              -
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              8
              -
              15 ~ 120
              7.92 ~ 8
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              8
              -
              15 ~ 120
              7.92 ~ 8
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              8
              -
              15 ~ 120
              -
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              8
              -
              15 ~ 120
              -
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              10
              -
              15 ~ 120
              9.92 ~ 10
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              10
              -
              15 ~ 120
              9.92 ~ 10
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              10
              -
              15 ~ 120
              -
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              10
              -
              15 ~ 120
              -
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              13
              -
              15 ~ 120
              12.92 ~ 13
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              13
              -
              15 ~ 120
              12.92 ~ 13
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              13
              -
              15 ~ 120
              -
              -
              0.5 ~ 15
              -
              2 ~ 60
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              13
              -
              15 ~ 120
              -
              SVC
              0.5 ~ 15
              -
              -
              DCX
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              0.8 ~ 0.99
              1
              15 ~ 100
              -
              -
              0.3 ~ 10
              0.72 ~ 0.99
              2 ~ 50
              -
              -
              10
              1 bucăți
              NAK80
              0/-0.005
              0.8 ~ 0.99
              1
              15 ~ 100
              -
              -
              0.3 ~ 10
              -
              2 ~ 50
              -
              PCX
              10
              1 bucăți
              Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
              Dată de expediere standard
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă
              -
              ( - )
              Ofertă

              Informații detaliate