Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
3D preview is not available, because the part number has not yet been determined.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Material | L dimension tolerance | A/AAC (Tip diameter) (mm) | D/P (Shaft diameter) (mm) | Type of the first step Step1 | Tip shape Shape | No. (Nominal diameter) (mm) | RE (R shape alteration・enlargement) (mm) | C (Step type taper width) (mm) | CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | R (Step type R) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 1.48 | 1 ~ 1.49 | E | B | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | 0.2 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 1.48 | 1 ~ 1.49 | E | B | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | 0.2 ~ 0.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 1.48 | 1 ~ 1.49 | E | B | 1.5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 0.99 | 1 ~ 1.49 | E | B | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | 0.2 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 0.99 | 1 ~ 1.49 | E | B | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | 0.2 ~ 0.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 0.99 | 1 ~ 1.49 | E | B | 1.5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.98 | 1.5 ~ 1.99 | E | B | 2 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | 0.2 ~ 0.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.98 | 1.5 ~ 1.99 | E | B | 2 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 2.48 | 2 ~ 2.49 | E | B | 2.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | 0.2 ~ 0.7 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 2.48 | 2 ~ 2.49 | E | B | 2.5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 2.98 | 2.5 ~ 2.99 | E | B | 3 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | 0.2 ~ 0.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 2.98 | 2.5 ~ 2.99 | E | B | 3 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 3.49 | 3 ~ 3.49 | E | B | 3.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 1.3 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 3.49 | 3 ~ 3.49 | E | B | 3.5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3 ~ 3.49 | E | B | 3.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 1.3 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3 ~ 3.49 | E | B | 3.5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 3.98 | 3.5 ~ 3.99 | E | B | 4 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 1.6 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 3.98 | 3.5 ~ 3.99 | E | B | 4 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 ~ 3.99 | E | B | 4 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 1.6 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 ~ 3.99 | E | B | 4 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.48 | 4 ~ 4.49 | E | B | 4.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 1.7 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.48 | 4 ~ 4.49 | E | B | 4.5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.98 | 4.5 ~ 4.99 | E | B | 5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.98 | 4.5 ~ 4.99 | E | B | 5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 5.48 | 5 ~ 5.49 | E | B | 5.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 2.2 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 5.48 | 5 ~ 5.49 | E | B | 5.5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 5.49 | E | B | 5.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 2.2 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 5.49 | E | B | 5.5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 5.99 | 5.5 ~ 5.99 | E | B | 6 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 2.2 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 5.99 | 5.5 ~ 5.99 | E | B | 6 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 5.5 ~ 5.99 | E | B | 6 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 2.2 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 5.5 ~ 5.99 | E | B | 6 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.6 ~ 1.48 | 1 ~ 1.49 | E | C | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | 0.2 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.6 ~ 1.48 | 1 ~ 1.49 | E | C | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | 0.2 ~ 0.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.6 ~ 1.48 | 1 ~ 1.49 | E | C | 1.5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.6 ~ 0.99 | 1 ~ 1.49 | E | C | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | 0.2 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.6 ~ 0.99 | 1 ~ 1.49 | E | C | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | 0.2 ~ 0.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.6 ~ 0.99 | 1 ~ 1.49 | E | C | 1.5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 1.98 | 1.5 ~ 1.99 | E | C | 2 | - | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 0.9 | - | 12 ~ 100 | - | 0.2 ~ 0.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 1.98 | 1.5 ~ 1.99 | E | C | 2 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 0.9 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 2.48 | 2 ~ 2.49 | E | C | 2.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 1.2 | - | 12 ~ 100 | - | 0.2 ~ 0.7 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 2.48 | 2 ~ 2.49 | E | C | 2.5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 1.2 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 2.98 | 2.5 ~ 2.99 | E | C | 3 | - | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 1.4 | - | 12 ~ 100 | - | 0.2 ~ 0.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 2.98 | 2.5 ~ 2.99 | E | C | 3 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 1.4 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 3.49 | 3 ~ 3.49 | E | C | 3.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 1.7 | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 1.3 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 3.49 | 3 ~ 3.49 | E | C | 3.5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 1.7 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3 ~ 3.49 | E | C | 3.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 1.7 | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 1.3 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3 ~ 3.49 | E | C | 3.5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 1.7 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 3.98 | 3.5 ~ 3.99 | E | C | 4 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 1.9 | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 1.6 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 3.98 | 3.5 ~ 3.99 | E | C | 4 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 1.9 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 ~ 3.99 | E | C | 4 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 1.9 | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 1.6 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 ~ 3.99 | E | C | 4 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 1.9 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 4.48 | 4 ~ 4.49 | E | C | 4.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.2 | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 1.7 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 4.48 | 4 ~ 4.49 | E | C | 4.5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.2 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 4.98 | 4.5 ~ 4.99 | E | C | 5 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.4 | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 4.98 | 4.5 ~ 4.99 | E | C | 5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.4 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 5.48 | 5 ~ 5.49 | E | C | 5.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.7 | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 2.2 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 5.48 | 5 ~ 5.49 | E | C | 5.5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.7 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 5.49 | E | C | 5.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.7 | - | 12 ~ 120 | - | 0.2 ~ 2.2 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 5.49 | E | C | 5.5 | 0.5 ~ 2 | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.7 | - | 12 ~ 120 | - | - | - |
Loading...
Shape type | One-step | Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 | Tip gradient tolerance | ±0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Tip lapped or not | Yes | Type of the second step Step2 | No second step |
Configure
Basic Attributes
Material
L dimension tolerance
A/AAC (Tip diameter)(mm)
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape Shape
No. (Nominal diameter)(mm)
RE (R shape alteration・enlargement)(mm)
C (Step type taper width)(mm)
CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
R (Step type R)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
Type
Type of the first step Step1
Filter by CAD data type
Optional Attributes