Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Material
  • V dimension tolerance
    • Head thickness
    • D/P (Shaft diameter)(mm)
      [3-8.99/0.01mm unități]
    • V dimension (Hole diameter)(mm)
        [0.8-7.5/0.01mm unități]
      • No. (Nominal diameter)(mm)
      • L (L dimension)(mm)
          [15-100/0.01mm unități]
        • S (V hole diameter length)(mm)
            [1-75/0.5mm unități]
          • CAD

          Contour core sleeves / material selectable / length core diameter configurable

          Cod piesă:

          S-au găsit. 48 candidați nedefiniți.
          Cantitate:

          Desen de ansamblu

          Lista codurilor de piese

          Număr de articole
          Cod piesă

          Material

          V dimension tolerance

          Head thickness

          D/P (Shaft diameter)

          (mm)

          V dimension (Hole diameter)

          (mm)

          No. (Nominal diameter)

          (mm)

          L (L dimension)

          (mm)

          S (V hole diameter length)

          (mm)

          RoHS?Cantitate minimă per comandă
          NAK80
          +0.01/0
          6mm head
          4
          0.8 ~ 2.5
          -
          15 ~ 60
          1 ~ 25
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          4mm head
          4
          0.8 ~ 2.5
          -
          15 ~ 60
          1 ~ 25
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          4mm head
          5
          1 ~ 3.5
          -
          15 ~ 60
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          4mm head
          6
          1 ~ 4.5
          -
          15 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          4mm head
          7
          1 ~ 5.5
          -
          15 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          4mm head
          8
          2 ~ 6.5
          -
          20 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          4mm head
          9
          2 ~ 7.5
          -
          15 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          6mm head
          5
          1 ~ 3.5
          -
          15 ~ 60
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          6mm head
          6
          1 ~ 4.5
          -
          15 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          6mm head
          7
          1 ~ 5.5
          -
          15 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          6mm head
          8
          2 ~ 6.5
          -
          20 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          6mm head
          9
          2 ~ 7.5
          -
          15 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          6mm head
          3 ~ 3.99
          0.8 ~ 2.49
          4
          15 ~ 60
          1 ~ 24.5
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          4mm head
          3 ~ 3.99
          0.8 ~ 2.49
          4
          15 ~ 60
          1 ~ 24.5
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          4mm head
          4 ~ 4.99
          1 ~ 3.49
          5
          15 ~ 60
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          4mm head
          5 ~ 5.99
          1 ~ 4.49
          6
          15 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          4mm head
          6 ~ 6.99
          1 ~ 5.49
          7
          20 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          4mm head
          7 ~ 7.99
          2 ~ 6.49
          8
          20 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          4mm head
          8 ~ 8.99
          2 ~ 7.49
          9
          30 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          6mm head
          4 ~ 4.99
          1 ~ 3.49
          5
          15 ~ 60
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          6mm head
          5 ~ 5.99
          1 ~ 4.49
          6
          15 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          6mm head
          6 ~ 6.99
          1 ~ 5.49
          7
          20 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          6mm head
          7 ~ 7.99
          2 ~ 6.49
          8
          20 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          NAK80
          +0.01/0
          6mm head
          8 ~ 8.99
          2 ~ 7.49
          9
          30 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          6mm head
          4
          0.8 ~ 2.5
          -
          15 ~ 60
          1 ~ 25
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          4mm head
          4
          0.8 ~ 2.5
          -
          15 ~ 60
          1 ~ 25
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          4mm head
          5
          1 ~ 3.5
          -
          15 ~ 60
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          4mm head
          6
          1 ~ 4.5
          -
          15 ~ 100
          1 ~ 75
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          4mm head
          7
          1 ~ 5.5
          -
          15 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          4mm head
          8
          2 ~ 6.5
          -
          20 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          4mm head
          9
          2 ~ 7.5
          -
          15 ~ 100
          1 ~ 75
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          6mm head
          5
          1 ~ 3.5
          -
          15 ~ 60
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          6mm head
          6
          1 ~ 4.5
          -
          15 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          6mm head
          7
          1 ~ 5.5
          -
          20 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          6mm head
          8
          2 ~ 6.5
          -
          20 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          6mm head
          9
          2 ~ 7.5
          -
          30 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          6mm head
          3 ~ 3.99
          0.8 ~ 2.49
          4
          15 ~ 60
          1 ~ 24.5
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          4mm head
          3 ~ 3.99
          0.8 ~ 2.49
          4
          15 ~ 60
          1 ~ 24.5
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          4mm head
          4 ~ 4.99
          1 ~ 3.49
          5
          15 ~ 60
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          4mm head
          5 ~ 5.99
          1 ~ 4.49
          6
          15 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          4mm head
          6 ~ 6.99
          1 ~ 5.49
          7
          20 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          4mm head
          7 ~ 7.99
          2 ~ 6.49
          8
          20 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          4mm head
          8 ~ 8.99
          2 ~ 7.49
          9
          30 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          6mm head
          4 ~ 4.99
          1 ~ 3.49
          5
          15 ~ 60
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          6mm head
          5 ~ 5.99
          1 ~ 4.49
          6
          15 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          6mm head
          6 ~ 6.99
          1 ~ 5.49
          7
          20 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          6mm head
          7 ~ 7.99
          2 ~ 6.49
          8
          20 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          SKH51
          +0.01/0
          6mm head
          8 ~ 8.99
          2 ~ 7.49
          9
          30 ~ 100
          1 ~ 30
          10
          1 bucăți
          Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
          Dată de expediere standard
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă
          -
          ( - )
          Ofertă

          Informații detaliate