Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Plastic Mold Components
Cooling or Heating Components
Couplers, Plugs, One-touch Joints
Plugs
Quick release coupling plugs / nominal size 9.4 / external thread / long version
LJPJ1-75
Criterii de filtrare
Ștergeți tot
Spanner installation section
No
Ștergeți
R/(PT)(Nominal)
1/8
Ștergeți
d/d1 (Inner diameter)(mm)
5
Ștergeți
L (Length)(mm)
75
Ștergeți
Type
LJPJ
CAD
2D
3D
MISUMI
Quick release coupling plugs / nominal size 9.4 / external thread / long version (LJPJ1-75)
Catalog
Pag.1059
Cod piesă:
LJPJ1-75
Ștergeți
Previzualizare 3D
Descărcare date CAD
Adăugați în Componentele mele
Produse similare
Cantitate:
Adăugați în coș
Desen de ansamblu
Lista codurilor de piese
Informații detaliate
Catalog
Desen de ansamblu
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
LJPJ1-75
Spanner installation section
R/(PT)
(Nominal)
d/d1 (Inner diameter)
(mm)
L (Length)
(mm)
RoHS
?
Cantitate minimă per comandă
No
1/8
5
75
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
-
(
-
)
Ofertă
1
Informații detaliate
Catalog
Products homepage
Deschideți
Catalog (afișare cu 2 pagini)
Loading...