Înregistrați-vă
Confirmat
  • d/d1 (Inner diameter)(mm)
  • Material
  • R (PT) (Tapered thread specifications)
  • Rc (PT) (Tapered thread specifications)
  • L (L dimension)(mm)
  • Type
  • CAD

Connection adapter / brass / two-sided external thread, hexagon socket (JTW2-35)

Cod piesă:

JTW2-35
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
JTW2-35

d/d1 (Inner diameter)

(mm)

Material

R (PT) (Tapered thread specifications)

Rc (PT) (Tapered thread specifications)

L (L dimension)

(mm)

LC (Total length alteration 1mm increments)

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
8
Brass
1/4
1/4
35
-
-
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
-
( - )
Ofertă

Informații detaliate

    Codul de piesă a fost confirmat